Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA

Traduit par Google,

・Contrôle de zone

・Redémarrage automatique

・Changement automatique

・Échangeur de chaleur Blue Fin

・ Conduit de distribution connectable

・ Conduit d'air frais connectable

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH45KBTA / 12.5kW / 14.0kW AOTH54KBTA / 13.0kW / 15.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOTH45-54KBTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)320
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)67
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Océanie
Australie
Nouvelle-Zélande