Publier vos produits
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPAS
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPAS

Traduit par Google,

• Unité intérieure murale compacte offrant un confort supérieur et des performances écoénergétiques

Spécification
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASUH07KPAS / 7,000Btu/h ASUH09KPAS / 9,000Btu/h ASUH12KPAS / 12,000Btu/h ASUH15KPAS / 15,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUH07-15KPAS
  • Famille de produitsMulti Split Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)834
  • Profondeur (mm)222
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis