Publier vos produits
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

Traduit par Google,
• Conception de panneau compacte et élégante • Entretien facile • Installation flexible • Installation flexible • Mode plafond haut
Spécification
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.AUUA004-018KSA2
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)245
  • Largeur (mm)570
  • Profondeur (mm)570
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis