Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AGEH09-14KVCCL
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AGEH09-14KVCCL

Traduit par Google,

• Haute économie d'énergie

• Installation flexible et facile

• Le raccordement flexible des tuyaux permet la vidange et la canalisation dans 6 directions

• Contrôle via appareil intelligent (en option)

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGEH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGEH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGEH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AGEH09-14KVCCL
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)200
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment