Publier vos produits
GENERAL VRF AJG162-180JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG162-180JNTAH-U

Traduit par Google,

• Format compact et peu encombrant

• Contribue à la réduction des coûts du projet

• Réduit le nombre de systèmes et la surface d'installation

• Haute efficacité énergétique

• Technologie d'économie d'énergie ayant amélioré l'efficacité opérationnelle

• Compresseur à spirale haute performance

• Contrôle intelligent du réfrigérant

• Protection du circuit imprimé – Support des tensions basses et hautes

• Protège contre les erreurs de câblage de l'alimentation électrique

• Nouvelle technologie de refroidissement par réfrigérant

• Anticorrosion

• Large plage de fonctionnement

• Conception facilitant l'entretien et la maintenance

• Configuration automatique de l'adresse

• Diverses combinaisons

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG162JNTAH-U / 50.0kW AJG180JNTAH-U / 56.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AJG162-180JNTAH-U
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1740
  • Largeur (mm)1240
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)257
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique