Publier vos produits
FUJITSU VRF AJY072-108KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY072-108KELAH

Traduit par Google,

• Connexion haute capacité

• Facilement transportable

• Raccordement flexible des tuyaux

• Mise en service facile avec les outils

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity

    AJY072KELAH / 22.4kw / 22.4kw

    AJY090KELAH / 28.0kw / 28.0kw

    AJY108KELAH / 33.5kw / 33.5kw

Spécifications techniques
  • Réference unique.AJY072-108KELAH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1428
  • Largeur (mm)1080
  • Profondeur (mm)480
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)178
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment