Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS

Traduit par Google,

・Conception mince et compacte

・Économie d'énergie élevée

・Entretien facile

・Tuyau de vidange de série

・Large gamme de pressions statiques

Spécification
  • The RFA file includes 3 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AMUH12KUAS / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h

    AMUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h

    AMUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.AMUH12-24KUAS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1092
  • Largeur (mm)444
  • Profondeur (mm)533
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)49.9
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment