Publier vos produits
GENERAL SPLIT AOSG30CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSG30CMTA

Traduit par Google,

・Design léger et élégant

・Installation facile

・Entretien facile

・Installation flexible

・Connectez-vous à une variété de

système de contrôle central (option)

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AOSG30CMTA / 8.0kw
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOSG30CMTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)716
  • Largeur (mm)820
  • Profondeur (mm)315
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)41
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique