Publier vos produits
GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA

Traduit par Google,
・Conception légère et élégante ・Installation facile ・Entretien facile ・Installation flexible ・Lien avec une variété de systèmes de contrôle centralisés (option)
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH48CRTA / 12.500kW AOSH60CRTA / 15.200kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOSH48-60CRTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1418
  • Largeur (mm)970
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)91
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique