Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-36RGLX

Traduit par Google,

• Unité intérieure et unité extérieure au design fin et compact

• Flexibilité d'installation améliorée

• Système intelligent : Mode automatique

• Haute efficacité et fonctionnement silencieux

Utilisez l'adaptateur Wi-Fi UTY-TFSXZ2 pour contrôler votre appareil avec l'application pour smartphone FGLAir de Fujitsu.

Spécification
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RGLX / 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AOU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h AOU30RGLX / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AOU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOU18-36RGLX
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)330
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)61
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC