Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU30RLXEH
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU30RLXEH

Traduit par Google,

• Chauffage puissant jusqu'à des températures extérieures de -15°F

• Prévention du gel de la base

• Télécommande programmable

• Performances de classe mondiale

• Fonctionnement silencieux

• Technologie des onduleurs

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU30RLXEH / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOU30RLXEH
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1290
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)330
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)93
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC