Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH09KTAP1

Traduit par Google,

• Systèmes R-32 à faible PRG pour un impact environnemental réduit

•Compresseur à inverseur offrant des performances supérieures, un confort accru et des économies d'énergie

•Performances extrêmes avec un chauffage fiable jusqu'à -22°F (-30°C).

• Plaque chauffante de base conçue pour les régions au climat extrêmement froid

• Unité extérieure compacte avec des longueurs de câble étendues jusqu'à 20 m (66 pi)

•Capacité de chauffage nominale jusqu'à 33 % supérieure à la capacité nominale

-12 000 Btu/h de capacité de chauffage nominale pour un système de 9 000 Btu/h

-Capacité de chauffage jusqu'à 112 % à -22 °F

• Unité extérieure : Mode de fonctionnement silencieux ; échangeur de chaleur à revêtement Hydro Fin pour une meilleure résistance à la corrosion et une durabilité accrue du serpentin

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09KTAP1 / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH09KTAP1
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)632
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)39
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment