Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK024SSAN7 / 24,000Btu/h / 28,000Btu/h AOUK036SSAN7 / 36,000Btu/h / 42,000Btu/h AOUK048SSAN7 / 48,000Btu/h / 54,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUK024-048SSAN7
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)320
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)76
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment