Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG14LMCE

Traduit par Google,

• Conception compacte à haute efficacité

• Circulation d'air plus confortable

• Fonctionnement puissant

• Mode silencieux pour l'unité extérieure

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG14LMCE / 4.0kW / 5.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOYG14LMCE
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)540
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)34
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC