Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC

4.9 sur 5 étoiles4.9(12 Avis)
Traduit par Google,

• Le « flux d’air vertical » assure un chauffage puissant au niveau du sol.

• Le « flux d’air horizontal » ne souffle pas d’air frais directement sur les occupants de la pièce.

Caractéristiques du filtre de climatiseur

• Installation flexible

• Fonctionnement en faible intensité ambiante

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG18LFC / 5.2kW / 6.3kW
    AOYG24LFCC / 7.1kW / 8.0kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.AOYG18-24LFC
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)620
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)41
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC