Publier vos produits
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5

Traduit par Google,

• Large gamme d'unités intérieures avec différents modèles

• Conception compacte

• Installation facile

• Contrôle central et individuel

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG36LBLA5 / 10.0kW / 12.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOYG36LBLA5
  • Famille de produitsMulti Split Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)998
  • Largeur (mm)970
  • Profondeur (mm)370
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)94
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC