Publier vos produits
GENERAL VRF ARGK18GCLH
GENERAL

GENERAL VRF ARGK18GCLH

Traduit par Google,

• Un design optimal en harmonie avec la décoration intérieure

• Performances améliorées grâce à un échangeur de chaleur et un flux d'air de conception nouvelle

• Commande à 6 vitesses

• Conception facilitant l'évacuation de l'eau, même sous un plafond étroit

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARGK18GCLH / 5.6kW / 6.3kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARGK18GCLH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)450
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique