Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH24-36KHTA

Traduit par Google,

・Unité extérieure petite et légère

・Technologie avancée à haut rendement

・Longueur de la tuyauterie

・Opération de récupération d'huile non-stop

·Installation facile

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH24KHTA / 7.1kW / 8.0kW ARTH30KHTA / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KHTA / 10.0kW / 11.2kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARTH24-36KHTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)500
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Océanie