Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

Traduit par Google,

・Contrôle de zone

・Redémarrage automatique

・Changement automatique

・Échangeur de chaleur Blue Fin

・ Conduit de distribution connectable

・ Conduit d'air frais connectable

Spécification
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARTH30-54KMTAP
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)240
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)700
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)42
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Océanie