Publier vos produits
FUJITSU VRF ARUL18TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUL18TLAV2

Traduit par Google,

・Ventilateur turbo à 2 étages
・Pression statique externe sélectionnable
・Installation flexible
・Pompe de vidange à haute levée
・Kit de grille à persiennes automatiques (option)

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL18TLAV2 / 18,000Btu/h / 20,000Btu/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARUL18TLAV2
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)620
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC