Publier vos produits
AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2

Traduit par Google,
• Design mince • Unité extérieure compacte et légère • Large plage de pressions statiques • Kit de grilles à persiennes automatiques • Connexion à divers systèmes de contrôle centralisés (en option)
Spécification
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    ARUX018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

    ARUX024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARUX012-024KSA2
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1092
  • Largeur (mm)444
  • Profondeur (mm)533
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)47.6
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment