Publier vos produits
FUJITSU SPLIT ASU36RLXB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASU36RLXB

4.5 sur 5 étoiles4.5(20 Avis)
Traduit par Google,

• Technologie des onduleurs

• Le système 19RLB est certifié ENERGY STAR®

• Air pur

• Fonctionnement silencieux

• Télécommande sans fil

Filtre à panneau lavable

• Système intelligent : Mode automatique

• Contrôle de l'humidité

Spécification
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASU36RLXB
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)998
  • Profondeur (mm)228
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC