Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KPAS

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KPAS / 9,000Btu/h / 10,000Btu/h ASUH12KPAS / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUH09-12KPAS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)834
  • Profondeur (mm)222
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)9.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment