Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KZAS

Traduit par Google,

• Unité intérieure murale compacte offrant un confort supérieur.

• Unité intérieure avec serpentins ProCoreTM (cuivre à haute résistance à la corrosion) pour une protection durable contre la corrosion

• Fonctionnement ultra-silencieux avec des niveaux sonores aussi bas que 30 dB

• Plusieurs options de vitesse du ventilateur : Auto, Élevée, Moyenne-Élevée, Moyenne, Moyenne-Faible, Faible et Silencieuse.

・Modes de fonctionnement spéciaux disponibles :

- Mode Économie / Mode Économie d'énergie / Mode Puissant / Mode Chaleur minimale / Dégivrage automatique / Fonction de redémarrage automatique

• Plateforme de contrôle améliorée pour un fonctionnement fluide et intuitif :

- Télécommande sans fil rétroéclairée incluse avec l'unité intérieure

- Connectivité Wi-Fi intégrée pour la surveillance et le contrôle à distance via l'application mobile Airstage

- Capteur de présence pour des économies d'énergie accrues

- Connectivité étendue avec prise en charge des options d'interface tierces

- Compatible avec les protocoles BACnet et Modbus pour une intégration transparente aux systèmes de gestion technique du bâtiment et de domotique

• Les options avancées de planification et de minuterie offrent un meilleur contrôle du fonctionnement de l'unité :

- Minuteur hebdomadaire / Minuteur 24 h / Fonction sommeil

• Double filtration : filtre à catéchine de pomme et filtre désodorisant ionique

・Les fonctionnalités premium supplémentaires incluent, sans toutefois s'y limiter :

• Entrée et sortie externes intégrées pour les systèmes d'interverrouillage avec des appareils tiers (ex : alarme incendie, interrupteur de porte, humidificateur, chauffage auxiliaire, etc.)

-Logique de chauffage auxiliaire multiple pour des performances de chauffage optimisées

- Fonctionnalité de surveillance du service via des accessoires compatibles (séries UTY-RVRU et UTY-RNRUZ)

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH18KZAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h ASUH24KZAS / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUH18-24KZAS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)1150
  • Profondeur (mm)280
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)16.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment