Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ASUH18KNAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18KNAS

Traduit par Google,

• Haute économie d'énergie

• Flux d'air confortable et fonctionnement silencieux

• Contrôle des appareils intelligents

• Surveillance du cycle de réfrigérant (Option)

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ASUH18KNAS / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUH18KNAS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)270
  • Largeur (mm)834
  • Profondeur (mm)239
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)10.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment