Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,

• Mise à jour du produit actuel

• Haute efficacité énergétique

• Haute durabilité

• Mode de fonctionnement puissant

• Contrôle par appareil intelligent (option)

• Moniteur de cycle de réfrigérant

• Plus grand choix de manettes

• Port UART supplémentaire pour la connexion à un système externe

Spécification
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUH24LMAS
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1150
  • Largeur (mm)340
  • Profondeur (mm)280
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)16.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC