Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS

Traduit par Google,

• Unité intérieure murale compacte offrant un confort supérieur et une performance écoénergétique

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH30KPAS / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h ASUH36KPAS / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUH30-36KPAS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)1150
  • Profondeur (mm)280
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)16.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment