Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS

Traduit par Google,

• Unité intérieure cassette à flux circulaire offrant un confort supérieur et une performance écoénergétique

Spécification
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AUUH36KUAS / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AUUH42KUAS / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AUUH48KUAS / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AUUH30-48KUAS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)288
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)840
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)26
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment