Publier vos produits
FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX

Traduit par Google,
  • Meilleure répartition de l'air à l'aide de persiennes à 360 degrés
  • Haute efficacité énergétique
  • Commande de persienne individuelle
  • Fonctionnement silencieux et contrôle de la vitesse de 4 ventilateurs
  • Accessoires recommandés
  • Occupation / Réglage du capteur humain (facultatif)
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h

    AOU24RGLX/ 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.SPLIT_AOU18-24RGLX
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)330
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)134
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC