Publier vos produits
FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG30-36KMTA

Traduit par Google,

• Unité extérieure petite et légère

• Capteur humain

• Adoption du nouveau fluide frigorigène R32

• Contrôle des appareils intelligents (option)

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG30KMTA / 8.0kW / 8.8kW
    ASYG36KMTA / 9.4kW / 10.1kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.SPLIT_ASYG30-36KMTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)1150
  • Profondeur (mm)280
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)18.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC