Publier vos produits
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

Traduit par Google,

• Grand écran et affichage simple

• Présentation du système

Spécification
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Spécifications techniques
  • Réference unique.UTY-RCRGZ1
  • Famille de produitsControl System
  • Groupe de produitsIndividual control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)86
  • Largeur (mm)86
  • Profondeur (mm)44
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)0.13
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment