Publier vos produits
Concrete, Exposed Aggregate, 100mm

Concrete, Exposed Aggregate, 100mm

Traduit par Google,

L'agrégat exposé est un béton décoratif composé de pierres naturelles provenant de lits de rivières et de carrières ensemencées à la main dans une base en béton. Une touche de classe combinée à la durabilité fait des agrégats exposés un choix idéal pour les terrasses de piscine, les patios, les allées, les allées, les entrées commerciales et plus encore.

Spécifications techniques
  • Réference unique.concrete_exp_aggr_100
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalBéton
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCConcrete and mortars
  • Code UNSPSC301115
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concretes
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes
  • Code CSI UniFormat IIF1020
  • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction