Publier vos produits
Concrete, Precast, 100mm

Concrete, Precast, 100mm

Traduit par Google,

Le béton préfabriqué est un produit de construction fabriqué en coulant du béton dans un moule ou une «forme» réutilisable qui est ensuite durci dans un environnement contrôlé, transporté sur le chantier de construction et soulevé en place («inclinaison vers le haut»).

Spécifications techniques
  • Réference unique.concrete_precast_100
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalBéton
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCConcrete and mortars
  • Code UNSPSC301115
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Description de l'Uniclass 2015Concretes
  • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 15 11
  • Titre OmniClassConcretes
  • Code CSI UniFormat IIF1020
  • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction