Brique Naturelle TERRAKOTTA
MODÈLE | CAMPO 69
Taille : WFD = Plat 23,5 x 6,3 cm Coin 11 + 23,5 x 6,3 cm
Epaisseur : 2,5 cm
TAILLE IMAGE BIM : base 80 cm
Chaque MODÈLE est livré avec des PIÈCES PLATES et D'ANGLE.
La brique de parement Terrakotta, dans sa version BRIQUE NATURELLE, garde intacts le charme et les caractéristiques de la brique traditionnelle éprouvée au cours des siècles. Les mélanges transmis de génération en génération et perfectionnés dans leur cohésion et leur tenue, sont cuits au four à 800°C - 1000°C. L'innovation substantielle consiste à découper la partie avant de la brique pour la formation de bandes de quelques centimètres d'épaisseur. , adapté à l'installation sur n'importe quelle surface qui, une fois remplie, ne se distinguera pas des murs porteurs traditionnels en briques.
Disponibilité de la région
L'Europe |
---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |