Publier vos produits
Large Rainwater tank 15000l

Large Rainwater tank 15000l

Traduit par Google,

RÉSERVOIR D'EAU DE PLUIE 15.000 litres

Volume : 15.000 litres

Dimensions : L x l x (H) 5200 x 2200 x (2600-3200) mm

réservoir de stockage stable en plastique

construction solide / poids : 890 kg

Matière : 100% polyéthylène noir

Cylindre de réservoir à double paroi

Application : chariot accessible jusqu'à SLW40 (40 t) sans plaque de répartition de charge ou similaire.

Marque / Système : GEOplast

30 ans de garantie

incl. possibilités de raccordement pour les systèmes de tuyauterie et de filtration DN/OD 110 et DN/OD 160

autres possibilités de raccordement sur demande

incl. tige télescopique à l'infini / raccourcissable / inclinable / rotative

pour un volume de stockage plus important, plusieurs cuves peuvent être connectées en série

Spécification
  • RAINWATER TANK 15.000 litres

    Volume: 15.000 litres

    Dimensions: L x W x (H) 5200 x 2200 x (2600-3200) mm

    stable storage tank made of plastic

    solid construction / weight: 890 kg

    Material: 100% polyethylene black

    Tank cylinder double-walled

    Application: truck accessible up to SLW40 (40 t) without load distribution plate or similar.

    Brand / System: GEOplast

    30 years warranty

    incl. connection options for pipe and filter systems DN/OD 110 and DN/OD 160

    other connection options on request

    incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    for a larger storage volume, several tanks can be connected in series

Spécifications techniques
  • Réference unique.large-rainwater-tank-15000l
  • Famille de produitsWater tanks
  • Groupe de produitsRainwater storage tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2200
  • Largeur (mm)2200
  • Profondeur (mm)5000
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)890
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
  • Classification IFCRéservoir
  • Numéro OmniClass23-27 29 19 11
  • Titre OmniClassMultiple Wall Tanks