Publier vos produits
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
    Gerflor

    Tarasafe Standard PUR

    Traduit par Google,

    Revêtements de sol commerciaux - Revêtements de sol de sécurité.

    Avantages du revêtement de sol de sécurité en vinyle Tarasafe Standard SparClean® :

    • Surface compacte non poreuse facile à nettoyer et à entretenir
    • Amélioration de la couleur, du design et de la luminosité des particules de cristaux minéraux
    • Hygiène maximale grâce à un traitement bactériostatique et fongistatique

    Produit et design :

    • Forte concentration de particules antidérapantes profondément incrustées dans toute la couche d'usure => Performance de glissement permanente R10
    • Avec des particules de cristaux minéraux et de nouveaux décors => Palette de couleurs plus fraîche

    Installation et maintenance :

    • Sans carborundum => Plus facile à manipuler, transporter, couper, coiffer et recouvrir
    • Traité avec SparClean® => Améliore les performances du produit en termes d'entretien, de résistance aux taches et de durabilité

    Application au marché :

    • Adapté aux applications à fort trafic => Idéal pour les environnements de travail intensifs.
    • Conformité aux exigences antidérapantes => Idéal pour les zones à haut risque de glissade
    • Hygiénique et facile à nettoyer => Convient aux établissements de santé, aux établissements d'enseignement, aux logements et autres lieux à forte fréquentation.
    • Solution polyvalente => Peut être installée avec des revêtements muraux flexibles tels que Mural Calypso ou des céramiques
    • Facile à recouvrir et à souder => Parfait pour les zones où l'étanchéité est indispensable

    Durabilité:

    • Bonne qualité de l'air intérieur => COVT après 28 jours < 100 microgrammes/m³
    • Préservation des ressources => 100 % recyclable et 29 % de contenu recyclé
    • Santé et sécurité => Conforme à 100 % à la réglementation REACH et sans formaldéhyde (CH₂O)
    • Fabriqué en France => Empreinte carbone réduite pour le transport

    Contactez Gerflor

    Spécification
      • Anti-slip performance R10
      • Meets HSE +36 guidelines
      • New Collection with no carborundum
      • Excellent stain resistance
      • Outstanding durability

      The refreshed Tarasafe collection is a range of slip resistant sheet flooring that meets HSE guidelines. It is constructed from vinyl with deeply inlaid mineral crystal particles (patent pending) and coloured chips for a decorative design. Contains no Carborundum. Tarasafe Standard now comes with SparClean® surface treatment and is reinforced with a glass fibre grid and is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal treatment. This product comes with a 12-year warranty and is 100% recyclable, when the product is at the end of its’ life. Contain 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 6 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SAF-TAR-STD-PUR
    • Famille de produitsFlooring - Safety
    • Groupe de produitsTarasafe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)20000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes