Publier vos produits
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
Taraflex Polyvalent
    Gerflor

    Taraflex Polyvalent

    Produit & décor

    • Contient du contenu biosourcé
    • Classe sportive P1 : haut niveau de performances et sécurité des joueurs
    • Construction D-max : durabilité et stabilité dimensionnelle exceptionnelles
    • Mousse CXP-HD+ : excellente restitution d'énergie et haute résistance au poinçonnement
    • Traitement de surface Protecsol triple-action, unique et breveté : une surface sans risque de brûlure, facile et économique à entretenir
    • Une large palette de décors urbains et modernes : une esthétique unique, en accord avec les dernières tendance !
    • Nouvelle gamme de décors bois : encore plus réalistes
    • Disponible avec le service d'impression numérique MyTaraflex : des terrains personnalisés et innovants

    ​Installation​

    • Pose collée

    ​Usage

    • Haut niveau de performances : idéal pour une utilisation sportive
    • Résistance à l'impact et au poinçonnement : idéal pour une utilisation extra-sportive
    • Haute durabilité : parfait pour les sollicitations d'une salle polyvalente

    Environnement​​

    • Jusqu'à 82% de contenu biosourcé, minéral et recyclé
    • Faible emprunte carbone : un bon choix pour décarboner vos projets
    • Une formulation sans phtalate
    • Fabriqué en France: réduction de l'impact carbone du transport
    • TVOC après 28 jours < 100 microgrammes/m3 : excellente qualité de l'air intérieure
    • 100% recyclable : seconde vie
    • 100% compatible avec les exigences REACH, sans formaldéhyde: santé et sécurité

    Spécification
      • Adapté à la polyvalence lourde et aux pratiques sportives
      • Classe sportive P1 avec contenu biosourcé
      • Made in France

      Votre salle de sport devient une salle polyvalente !Pose

      • Pose collée

      Acoustique

      • 19 dB

      Classement feu

      • Cfl-s1

      Construction :

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SPOR-MULTI
    • Famille de produitsSport
    • Groupe de produitsTaraflex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617