Publier vos produits
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC isophonique, non chargé groupe T d'abrasion, décoratif, disponible en dalles 50 x 50 cm. Il est constitué d’une couche de surface transparente de 0.7 mm d’épaisseur, d’un film décor, d’un intercalaire calandré renforcé et d’une sous-couche PVC/liège. Il sera composé de 35 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioccumulatives) ou PBT (persistante, bioccumulative et toxique). Les produits Gerflor sont conforme à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³ et seront classés A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il sera doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau. L’épaisseur totale de la dalle est de 4,6 mm.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Un confort unique en LVT Sols - Dalles & lames décorées LVT Facilité de pose : dalles plombantes en pose libre avec poissant Idéal plancher technique Durable : 4,6mm d'épaisseur et intercalaire calandré renforcé pour absorber irrégularités du support Sous-couche liège pour plus de confort acoustique (15 dB) et confort à la marche. Résistance au trafic : couche d'usure 0.7 mm Traitement de surface Protecsol® : entretien facilité, jamais de métallisation. Offre eco-responsable : 100% recyclable, liège matière renouvelable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SAGA-2
    • Famille de produitsFlooring - LVT
    • Groupe de produitsSaga
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)4.6
    • Largeur (mm)500.5
    • Profondeur (mm)500.5
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes