Publier vos produits
Taraflex Comfort
Taraflex Comfort
Taraflex Comfort
Taraflex Comfort
    Gerflor

    Taraflex Comfort

    Produit & décor

    • Contient du contenu biosourcé
    • Classe sportive P3, unique sur le marché : haut niveau de performances sportives et sécurité maximale pour les joueurs
    • Construction D-max : durabilité et stabilité dimensionnelle exceptionnelles
    • Mousse CXP-HD combinée avec mousse polyoléfine : protection et sécurité des joueurs
    • Traitement de surface Protecsol triple-action, unique et breveté : une surface sans risque de brûlure, facile et économique à entretenir
    • Large palette de décors et de couleurs : personnalisation du sol, en accord avec les dernières tendances !
    • Nouvelle gamme de décors bois : encore plus réalistes
    • Disponible avec le service d'impression numérique MyTaraflex : des terrains uniques et innovants !  

    Installation

    • Pose collée

    Usage

    • Le premier sol sportif P3 du marché : niveaux de protection supérieurs, idéal pour la petite enfance  

    Environnement​​

    • Jusqu'à 72% de contenu biosourcé, minéral et recyclé
    • Faible emprunte carbone : un bon choix pour décarboner vos projets
    • Une formulation sans phtalate
    • Fabriqué en France : réduction de l'impact carbone du transport
    • TVOC après 28 jours < 100 microgrammes/m3 : excellente qualité de l'air intérieure
    • 100% recyclable : seconde vie
    • 100% compatible avec les exigen

    Contactez Gerflor

    Spécification
      • Confort et sécurité
      • Classe sportive P3 unique sur le marché
      • Contient du contenu biosourcé

      Le sol idéal pour la petite enfance.

      • Pose collée
      • Acoustique 21 dB
      • Classement feu Cfl-s1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SPOR-M-COM
    • Famille de produitsSport
    • Groupe de produitsTaraflex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617