Publier vos produits
CARY - Mitigeur à bec pivotant avec douchette 2 jets extractible  - 17173
Gessi
Archivé

CARY - Mitigeur à bec pivotant avec douchette 2 jets extractible - 17173

Mitigeur à bec pivotant avec douchette 2 jets extractible
Spécification
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Rotation angle: 120°
Spécifications techniques
  • Réference unique.17173
  • Famille de produitsCARY
  • Groupe de produitsCARY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units