Publier vos produits
EMPORIO - Mitigeur bidet, avec flexibles de raccordement et vidage.  - 18607
Gessi

EMPORIO - Mitigeur bidet, avec flexibles de raccordement et vidage. - 18607

Mitigeur bidet, avec flexibles de raccordement et vidage.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Sanitary
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bidet Mixer
    Waste: Yes
    Waste type: 1-1/4", with overflow
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top


Spécifications techniques
  • Réference unique.18607
  • Famille de produitsEMPORIO
  • Groupe de produitsVIA TORTONA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord