Publier vos produits
OVALE - Mitigeur lavabo, avec vidage et flexibles de raccordement.  - 23001
Gessi

OVALE - Mitigeur lavabo, avec vidage et flexibles de raccordement. - 23001

Mitigeur lavabo, avec vidage et flexibles de raccordement.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Washbasin
    Waste: Yes
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Oval
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Spout dimension: Short
    Body dimension: Short
    Illumination: No
    Waste type: 1-1/4", with overflow


Spécifications techniques
  • Réference unique.23001
  • Famille de produitsOVALE
  • Groupe de produitsOVALE BAGNO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord