Publier vos produits
OVALE - Bec de lavabo mural longueur à la DEMANDE. A compléter d'un mitigeur à commande séparée.  - 23118
Gessi

OVALE - Bec de lavabo mural longueur à la DEMANDE. A compléter d'un mitigeur à commande séparée. - 23118

Bec de lavabo mural longueur à la DEMANDE. A compléter d'un mitigeur à commande séparée.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Basin Spout
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Spout dimension: On request


Spécifications techniques
  • Réference unique.23118
  • Famille de produitsOVALE
  • Groupe de produitsOVALE BAGNO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord