Publier vos produits
GOCCIA - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 33601
Gessi

GOCCIA - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 33601

Mitigeur lavabo avec bec court sans vidage avec flexibles de raccordement.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Spécifications techniques
  • Réference unique.33601
  • Famille de produitsGOCCIA
  • Groupe de produitsGOCCIA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord