Publier vos produits
CONO - Baignoire en Cristalplant® (blanc mat). Vidage inclus.  - 45925
Gessi

CONO - Baignoire en Cristalplant® (blanc mat). Vidage inclus. - 45925

3.9 sur 5 étoiles3.9(12 Avis)
Baignoire en Cristalplant® (blanc mat). Vidage inclus.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Bath Installation Type: Floor Recessed Installation: No Bath weight (kg): 150 Capacity (l): 250 Discarge flow at overflow (l/min): 30 Discarge flow at waste (l/min): 60 Filling time (min): 13 min with 20 l/min
Spécifications techniques
  • Réference unique.45925
  • Famille de produitsCONO
  • Groupe de produitsCONO SANITARY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord