Publier vos produits
GESSI 316 FLESSA - Basin mixer high, short spout, flexible connections, with waste - 54004
Gessi

GESSI 316 FLESSA - Basin mixer high, short spout, flexible connections, with waste - 54004

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Mitigeur lavabo réhaussé, bec court. Avec vidage et flexibles de raccordement
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Spécifications techniques
  • Réference unique.54004
  • Famille de produitsGESSI 316
  • Groupe de produitsFLESSA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord