Publier vos produits
GESSI 316 - Ensemble comprenant: sortie coudée murale, douchette anticalcaire et flexibles 1,50 m.  - 54023
Gessi

GESSI 316 - Ensemble comprenant: sortie coudée murale, douchette anticalcaire et flexibles 1,50 m. - 54023

3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
Ensemble comprenant: sortie coudée murale, douchette anticalcaire et flexibles 1,50 m.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Handshower Hook, Water Outlet
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Handshower jet type: One jet
    Handshower: With handshower
    Handshower support type: Fixed


Spécifications techniques
  • Réference unique.54023
  • Famille de produitsGESSI 316
  • Groupe de produitsBAGNO GESSI 316
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord