Publier vos produits
GESSI 316 CESELLO - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54480
Gessi

GESSI 316 CESELLO - Electronic basin mixer with temperature and water flow rate adjustment - 54480

Mitigeur lavabo electronique fourni avec 2 robinets sous-lavabo pourcontrôle de la température et du débit. CESELLO.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Electronic Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Electronic Control type: Infrared Illumination: No
Spécifications techniques
  • Réference unique.54480
  • Famille de produitsGESSI 316
  • Groupe de produitsCESELLO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCMixers or agitators
  • Code UNSPSC47101512
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord