Publier vos produits
AFILO - Système multifonction avec Cromothérapie pour installation au faux plafond 300x500 fonction PLUIE/CASCADE/BRUMISATION. Electroni que et télécommande multifonction étanche avec support inclus. A combiner avec alimentation 12 VDC, non inclus. A compléter par une coque esthétique.  - 57409
Gessi

AFILO - Système multifonction avec Cromothérapie pour installation au faux plafond 300x500 fonction PLUIE/CASCADE/BRUMISATION. Electroni que et télécommande multifonction étanche avec support inclus. A combiner avec alimentation 12 VDC, non inclus. A compléter par une coque esthétique. - 57409

Système multifonction avec Cromothérapie pour installation au faux plafond 300x500 fonction PLUIE/CASCADE/BRUMISATION. Electroni que et télécommande multifonction étanche avec support inclus. A combiner avec alimentation 12 VDC, non inclus. A compléter par une coque esthétique.
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings, Built-in Parts
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer


Spécifications techniques
  • Réference unique.57409
  • Famille de produitsAFILO
  • Groupe de produitsAFILO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord