Publier vos produits
ACCIAIO - Système douche pour installation au faux plafond 500x500 avec fonction PLUIE. A compléter par une coque esthétique  - 57901
Gessi

ACCIAIO - Système douche pour installation au faux plafond 500x500 avec fonction PLUIE. A compléter par une coque esthétique - 57901

Système douche pour installation au faux plafond 500x500 avec fonction PLUIE. A compléter par une coque esthétique
Spécification
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings, Built-in Parts
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Spécifications techniques
  • Réference unique.57901
  • Famille de produitsACCIAIO
  • Groupe de produitsMINIMALI 2017
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011802
  • Nom ETIMSet sanitary accessories
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord